言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® L500
試験方法
密度
g/cm³
1,53
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,3
滑り摩擦係数、動的、対スチール
µ
0,19 - 0,26
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
4,0
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
12.015
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
201
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
70
推奨最大面圧(20)
MPa
70
ショアD硬度
81
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+250
短期最高使用温度
°C
+315
下限適用温度
°C
-100
熱伝導率
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表01:材料特性

図.01: イグリデュール® L500すべり軸受の許容pv値、スチールシャフトに対する乾式運転、+20 °C、スチールハウジングに取り付け
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
吸湿率
通常の気候条件下での吸湿率は0.1重量%、最大吸水率は0.3重量%と非常に低いため、高湿度や液体媒体中での連続使用も可能です。

図02:温度の関数による推奨最大面圧(+20 °C で 60 MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 荷重 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® L500すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。02はこの相関関係を示しています。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図03は、異なる荷重下でのイグリデュール® L500の弾性変形を示している。推奨される最大面圧70MPaでは、室温での変形は2.5%未満です。塑性変形はこの値までは無視できる。しかし、これは荷重のデューティーサイクルにも依存します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00