言語の変更 :
技術データ
一般仕様
単位
イグリデュール® HSD350
試験方法
密度
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
色
ベージュ
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,6
ISO 175
最大全吸湿率
重量
1,2
ISO 62
動摩擦係数、対スチール
µ
0,07 - 0,23
最大pv値(乾燥)
MPa - m/s
0,30
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
20℃における曲げ強さ
MPa
67
DIN EN ISO 178
圧縮強さ
MPa
44
最大推奨面圧 (+20°C)
MPa
30
ショアD硬度
77
DIN 53505
物理的および熱的仕様
最高使用温度
°C
+180
短期使用温度
°C
+210
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数 (+23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
電気仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1014
DIN 53482
表01:材料特性

図01:イグリデュール® HSD350すべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、スチール製シャフトに対する乾式運転、+20℃、スチール製ハウジングに取り付け。
**X軸=表面速度{0}。[m/s]**Y軸 = 負荷 }[MPa]
イグリデュール® HSD350は、過熱蒸気による除染が必要な用途(オートクレーブなど)用に特別に開発されました。イグリデュール® HSD350は、優れた価格性能比を提供します。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で30MPa)
**X = 温度 [°C]}**Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® HSD350 滑り軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。02はこの関係を示しています。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。ここからトライボロジーの結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
**X = 荷重 [MPa]}**Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® の弾性変形を示している。推奨される最大面圧30 MPaでは、変形は2 %未満である。可能な塑性変形は、特に衝撃の持続時間に依存する。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 1MPa
**X = 表面速度[m/s]}**Y = 摩擦係数 μ
摩擦と摩耗
摩擦係数は、速度に応じてゆっくりと均一に増加するが、2.0m/sまでは0.3μ以下のままである。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00