イグリデュール® A350 - 素材データ

材質データ

一般的性質 単位 イグリデュールA350 試験方法
密度 g/cm³ 1.42
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量 重量% 0.6 DIN 53495
最大吸湿率 重量% 1.9
滑り摩擦係数、スチールに対する動的 µ 0,10 - 0,20
最大pv値 (無潤滑) MPa x m/s 0.4
機械的性質
曲げ弾性率 MPa 2,000 DIN 53457
20℃における曲げ強さ MPa 110DIN 53452
圧縮強度MPa 78
最大推奨面圧 (20℃) MPa 60
ショアD硬さ 76 DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br /> °C +180
短期使用最高温度<br /> °C +210
最小使用温度 °C -100
熱伝導率 [W/m x K] 0.24 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-1 x 10-5 8DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
表面抵抗率 Ω> 1011 DIN 53482
図01: イグリデュール® A350 滑り軸受の許容 pv 値
図01: イグリデュール® A350 滑り軸受の許容 pv 値
https://app.storyblok.com/#/me/spaces/193259/stories/0/0/492018952

機械的仕様

図03: 寸法変化率

許容すべり速度

最高すべり速度

m/s 回転時 揺動時 linear
永久 10.8 2.5
短期 1.20.9 3

温度特性

イグリデュールA350 使用温度
最低使用温度- 100 °C
長期使用最高温度 +180°C
短期使用最高温度 + 210 °C
を軸に固定する。 +140°C
図04: 摩擦係数と運転速度との関係 (p = 1MPa)

摩擦と摩耗

イグリデュール® A300 無潤滑グリスオイル
摩擦係数 [µ] 0,1 - 0,2 0.09 0.04 0.04
図05: 荷重の関数としての摩擦係数、v = 0.01 m/s X = 荷重 [MPa] Y = 摩擦係数 μ
図06: 摩耗、異なるシャフト材質の回転アプリケーション

シャフトの材質

図07: シャフト材質の違いによる摩耗

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール
炭化水素 +最高0
グリス、潤滑剤 (添加剤なし)
燃料
希酸
強酸
希アルカリ
強アルカリ

放射線

耐紫外線性

真空

電気仕様

電気的性質
体積抵抗率 > 1011 Ωcm
表面抵抗率 > 1011 Ω

吸湿性

最大吸湿率
湿度+23 °C/50 %r.時 0.6 重量
最大吸湿率 1.9 重量 %
吸湿の影響

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® A350 F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間