配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

イグリデュールA290 - 材質データ

材質表

一般的特性 単位 イグリデュールA290 試験方法
密度 g/cm³ 1,41
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 1,7 DIN 53495
最大吸水率 重量% 7,3
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,13 - 0,40
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,23

機械的特性
弾性率 MPa 8.800 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 250 DIN 53452
圧縮強度 MPa 91
最大推奨面圧 (20℃) MPa 70
ショアD硬さ 88 DIN 53505

物性、温度特性
長期使用最高温度 °C +140
短期使用最高温度 °C +180
最低使用温度 °C -40
熱伝導率 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨張率 [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

電気的特性
比容積抵抗 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
表面抵抗 Ω > 1011 DIN 53482
表01: 材質データ


 

図01: 許容PV値 - イグリデュールA290製すべり軸受(肉厚1mm)、無潤滑、対スチール製軸、温度+20°C、スチール製ハウジング内に組込み
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 荷重 [MPa]
イグリデュールA290製すべり軸受は、食品産業での使用向けに開発されました。 イグリデュールA200材質に比べて、摩擦および機械的特性を大きく改善しました。

図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (70 MPa 、+20 °C)

X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]
図03 : 荷重、温度条件による変形

X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 温度が上昇すると、イグリデュールA290製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図2は、この関係を明確にしました。
 
この荷重下で、室温での変形はわずか2.5%です。 塑性変形は、この荷重までの負荷を加えてもほとんど発生しません。 この結果は、作用時間によって異なります。 図03は、ラジアル荷重下での、イグリデュールA290の弾性変形です。

m/s 回転 揺動 直線
連続 1 0,7 3
短時間 2 1,4 4

表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールA290は、低速スライド走行に適しています。 とくに、低荷重領域で比較的高い摩擦が起きることにより、イグリデュールA290のスライドベアリングは他イグリデュール製品に比べて、発熱しやすい傾向があります。 高速になると、摩擦はさらに増加します。

イグリデュール A290 使用温度
下限 - 40 °C
上限、長期 + 140 °C
上限、短期 + 180 °C
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) +110 °C
表03: 温度限界 - イグリデュールA290

温度

温度が上昇すると、イグリデュールA290製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図02では、その関係を明確にしました。ベアリング内の熱も、ベアリング磨耗に影響を与えます。 温度の上昇と供に摩耗が増加します。その度合いは120℃から顕著になります。 +110℃以上では追加の固定方法が推奨されます。

図04: 摩擦係数とスピード、 p = 0,75 MPa

X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と磨耗

摩擦係数は、耐摩耗性と同様に、荷重や速度が増加すると変化します(図04、05)。
イグリデュール A290 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

表04: 摩擦係数 - イグリデュールA290対スチール鋼製軸(Ra = 1 μm, 50 HRC)

図06:回転時における各種軸材質についての摩耗量 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

図06と07は、様々な軸材質とイグリデュールA290軸受の試 験結果を示しています。 イグリデュールA290の摩擦特性がイグリデュールA200より改善されていることが、耐磨耗性においてもわかります。 低荷重においては、イグリデュールA290をさまざまな軸材質と組合せた場合、耐摩耗性が大幅に変化します。
図07:揺動時および回転時における摩耗量 図07:揺動時および回転時における様々な軸材質と組合せて使用したときの摩耗量、面圧 p = 2 MPa
 
Y=磨耗 [μm/km]
 
A= S50C
B= 硬質クロムメッキ
C= SUS304
D= STKM12A
 
赤色= 回転時
青色= 揺動時

媒体 耐性
アルコール + ~ 0
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0 ~ -
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ + ~ 0
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり      - 耐性なし
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールA290の耐薬品性


電気的特性

比容積抵抗 > 1011 Ωcm
表面抵抗 > 1011 Ω

耐薬品性

イグリデュールA290製すべり軸受は、優れた薬品耐性を備えています。 また、潤滑材に対しても、ほとんど全てに対して耐性を持ちます。 ほとんど全ての有機・無機弱酸類に対してイグリデュールA290は耐性を持ち、その侵食を受けることがありません。
 

放射線

イグリデュールA290製スライドベアリングは、放射線強度3 x 10² Gyまでの耐性があります。

耐紫外線性

イグリデュールA290製スライドベアリングは紫外線耐性を持ちますが、摩擦特性が下がる場合があります。

真空

真空では、イグリデュールA290製スライドベアリングは、湿度吸収率が高いため、制限付でのみ使用可能です。

電気的特性

イグリデュールA290製スライドベアリングは電気的に絶縁です。

最大吸湿率
+23 °C/50 %時の相対湿度 1,7 水-%
最大吸水率 7,3 水-%
表06: 湿度吸収 - イグリデュールA290
吸湿の影響 図10:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

吸湿率

イグリデュールA290製スライドベアリングの湿度吸収は、標準大気でおよそ1,7%です。 水中の飽和限界は7.3%あります。湿潤領域で使用する場合には、これに注意する必要があります。

径 d
1 [mm]
軸 h
9 [mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
ハウジング H7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 ~50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

表07: 主要公差 - イグリデュールA290製スライドベアリング、ISO 3547-1基準、圧入後

組込み公差

イグリデュールA290製スライドベアリングは、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 公称寸法で受け穴H7に組込み後、ベアリング内径はD11公差に自然に調整されます。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG