配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ドライリン リニアガイド 新提案


ボールベアリングに代わる衛生仕様設計のドライリンW

WK-10-30-HD-STUDY
新たな衛生仕様設計に対応し、FDA準拠およびEU10/2011準拠の部品を使用したクリーンな製品です。ボールベアリング式ガイドと同寸法で、手入れが非常に簡単です。

ステンレス製リニアガイドシステムに切り替え – ドライリンW リニアキャリッジ

 

    WW-T15-ES2
    ドライリンW リニアキャリッジにより、ボールベアリング式システムからすべり式ガイドシステムへの切り替えが簡単に行えます。ステンレスが要求される用途に最適です。

    ドライリンW レール用エッジ保護

     

      ドライリンW レール用エッジ保護
      ドライリンW レール用カバーに加え、ドライリンW ダブルレール用のサイズ10に対応したエンドキャップが登場しました。

      ステンレス製のドライリンW ダブルレール - 耐食性に優れたステンレス製

       

        WS-10-30
        法的規制のほか、耐食性や耐薬品性が必要でステンレスが要求される用途に最適です。

        ドライリンT TW-12 高性能リニアキャリッジ - キャリッジ上で直接クランプ

         

          手動クランプ付きTW-12

          ドライリンT リニアキャリッジは、4つのサイズがあり、一体型手動クランプ付きです。すき間調整はキャリッジ上で直接行います。

          • スライド部にイグリデュールJ200を使用し、長寿命
          • すぐに取付可能なシステム
          • 試験済み。ドライリン TW-12-15:レール2本、フィックス/フローティングベアリング付きキャリッジ2つ、荷重 75N、中央駆動/重心、ベアリング交換なしのストローク長:35,000km
          • 潤滑剤不要
          • 機能/製品寿命をオンラインで予測計算可能

          小さな設置スペース対応のドライリンW - サイズ06シリーズに新たな設計オプションが登場

           

            WK-06-20 - サイズ06シリーズは小型ですが、様々な用途に対応します

            ユーザーは、すぐに設置可能なリニアガイドやカスタム部品を選択することができます。

            ドライリンW リニアガイドは、アイデアの実現や革新的な製品の開発にご活用いただけます。是非ご確認ください。

            予圧付きドライリンTミニチュアガイド

             

              TW-14-12-PL_on_TS-04-1 予圧式ミニチュアキャリッジ

              非常に使いやすく、新たな設計自由度を提供。予圧付きが登場しました。

              • 予圧付きリニアキャリッジ
              • イグリデュールE3により摩擦係数が最大40%向上
              • 3:1ルールにより設計自由度が最大30%向上
              • 無潤滑でメンテナンスフリー

              ドライリンN 予圧式プリズム形状スライド部 – 目立たない色調

               

                NWV21-27-35-P05-AR ドライリンN プリズム型キャリッジ

                黒色レールとリニアキャリッジを搭載した非常に薄型の予圧式プリズム形状スライド部で、精密な調整を実現

                • 黒色レールとリニアキャリッジを搭載した非常に薄型の予圧式プリズム形状スライド部で、精密な調整を実現
                • 個別の予圧設定で調整が可能
                • 多くのシステムと互換性あり:ねじ穴または取付穴付きの短尺キャリッジと長尺キャリッジ
                • 試験により平均の駆動力と保持力を算出済み
                • 軽量でコンパクトなデザインと低慣性力

                ドライリン リニアガイド エキスパート - 相談、計算、購入

                 

                  ドライリンDLX リニアガイド エキスパート

                  ドライリン リニアガイド エキスパート

                  設置場所の選択、パラメータ入力、システムの選定や注文など、お客様の用途に応じた最適なソリューションをご提供します。


                  革新的かつ迅速な投資回収を実現 - カーブレール用ドライリン ECOキャリッジ

                   

                    WWBP-06-30-06 カーブレール用キャリッジ
                    用途に適した最も経済的な方法がベストソリューションです。これはドライリン ECOシリーズの特長を簡潔に表現しています。簡単な位置決めや調整作業が可能な、すぐに設置可能なエントリーモデルです。高効率な操作性と優れた費用対効果で迅速な投資回収を実現します。

                    ロック用ボール付き、ばね予圧付き、標準式を備えたドライリン ECO製品ラインアップ

                     

                      WWP-10-30-06
                      ドライリンW リニアガイドのコンパクトなサイズ10-30に対応した、初の樹脂一体型キャリッジです。一体構造により、設置が非常に簡単です。

                      CO2を削減したECOシリーズのスライド部

                       

                        J4UMO-01-20 CO2を削減したECOシリーズのスライド部

                        イグリデュールJ4製ドライリンRスライド部は、リサイクル材の含有率が高く、CO2排出量を60%削減します。

                        • 直径12~40mmのドライリンR 丸軸および直径10~25mmのドライリンW リニアガイド向け


                        木製軸にドライリンRを搭載 - 木材との摩耗結果は良好

                         

                          木製軸にドライリンRを搭載
                          当社では、材質の摩擦係数や摩耗率に関する試験を実施しています。イグリデュールJおよびJ4製のスライド部を様々な木製軸で試験し、金属製軸との比較を行いました。

                          ドライリンNT 伸縮型レール ヘビーデューティー仕様

                           

                            ドライリンNT 伸縮型レール ヘビーデューティー仕様

                            最大25kgの荷重の引き出しに対応

                            • ドライリンNT ヘビーデューティー仕様の伸縮型レール
                            • 堅牢なアルミニウム製レールが最大25kgの荷重に対応。耐久性に優れたイグリデュールIC-05のコーティングが施され、無潤滑での拡張を実現。
                            • アプリケーションエリアで最大1,000mmの伸縮拡張、最大+80℃まで対応
                            • 伸縮型レールは、100~1,000mmの範囲で無限に調整可能

                            ドライリン NT-35-P 伸縮型レール 予圧型 - 予圧型でガタつき無し

                            ドライリン NT-35-P 伸縮型レール 予圧型 - 予圧型

                            予圧付きでスムーズな動きが可能な新世代の伸縮型レール、NT-35-P。

                            • バネによる予圧機構で、ガタつきの無い伸縮型レール


                            頑丈なクランプ ドライリン WW-HKX

                             

                              WW-16-60-15-HKX

                              スライドの位置はレバーで固定することが可能です。エラストマー樹脂材がキャリッジ位置をしっかり保持します。

                              • 組立て済みのハンドレバー一体型キャリッジ
                              • ノンスリップ加工を施したレバーが安全なハンドリングを実現
                              • エラストマー樹脂材がレールの表面を保護

                              簡易クリップ式キャリッジ クランプ付き - クリップ、調整、ロック

                               

                                簡易交換式キャリッジ クランプ付き
                                • このクリップ式キャリッジは、キャリッジを所定の位置に取付け、取外しできる実用的な機構にクランプ機能を組み合わせたものです
                                • キャリッジをクランプすることで、振動や無意識の調整から保護
                                • 大切な機器を安全に外部保管
                                • この製品はお客様のご要望から開発されました。この製品に対して、ご提案やアイデアはございますか?お気軽にお問い合わせください。
                                • 全てのパーツはリサイクル可能

                                ドライリンW レールの側面取付用カバー

                                 

                                  WSZ-101201-KIT

                                  ドライリンW WSR-10-120レール用エンドキャップを使用することで、キャリッジが外れないように固定し、レール端面をエレガントにカバーします。

                                  • レール端面をスタイリッシュに保護
                                  • 頑丈なエンドキャップで安全性向上
                                  • 圧入で確実に取付け

                                  ボールベアリング付き直列組合せ型ローラーベアリング

                                   

                                    WJRM-51

                                    最新のボールベアリング付きローラーベアリングは、荷重をより簡単に移動させることができます。2つの振り子式ベアリング付きローラーを使用した直列組合せ型は、ローラーが1つのローラーベアリングと比べて2倍の荷重を許容します。

                                    • 振り子式ベアリング付きガイドローラーシステムにより、荷重を均一に分散
                                    • シングルローラー付きベアリングと比べて2倍の荷重を許容
                                    • ドライリンWのWS-10/WS-16/WS-20レールに最適な、すぐに取付可能な直列組合せ型ローラーベアリング


                                    コンサルティング

                                    お気軽にお問合せ下さい

                                    問合せ+技術相談

                                    電話:

                                    月~金 8:30~20:00

                                    メール:

                                    24時間


                                    以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

                                    igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH