igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 予圧型
- ねじ穴または取付穴付きの短尺キャリッジと長尺キャリッジに対応
- イグスの研究所で確認された平均変位と保証保持力
- RoHS3とREACH規則に準拠
- 現在使用されているイグリデュール材質は、PTFEフリー
- 低揮発性材:排出量削減の要求が高い作業に最適
igus-icon-lieferzeitNWV-42-20-30-P10
30
P10
イグスのドライリンNガイドキャリッジNWV 42低揮発性材は、様々な場面で、正確なモーションシーケンスを実現する強力なソリューションを提供します。個別調整が可能な予圧により、この製品は、調整を制御し、お客様の要件を満たすことができます。
ガイドキャリッジは、汎用性が高く、長短両方のスライド走行に使用できます。取付穴でもネジ穴でも、柔軟性のある設計をしているため、様々なシステムへに容易に統合ができるようになっていて、お客様は効率よく作業を進めることができます。
イグスの研究所で、広範にテストを実施して、平均変位力と保証保持力の両方を検証しました。その結果、高い信頼性と性能が保証されるようになりました。ねじ込み式インサートと関連するプリズム型レールは、REACH 3およびROHSにも適合しており、最高の環境・安全基準を満たしています。
この製品のもう一つの利点は、現在PTFEフリーと分類されている試験済みのイグリデュール材質を使用していることです。
ドライリンNWV42低揮発性材は、産業用途で、高品質のソリューションを提供しており、その耐久性、適応性、安全基準は非常に高くなっています。