言語の変更 :

歯付ベルト軸の構成要素に新しいドライリン® ZLW-20-HYD が加わりました。すべての金属部品は高耐性のステンレス鋼製で、設計は衛生設計ガイドラインに基づいています。簡単で迅速な洗浄プロセスを可能にし、清潔で衛生的な操作の要件を満たします。歯付きベルトとすべてのベアリングはFDA準拠の材料で作られており、長寿命を保証します。イグス® ポリマーの自己潤滑性により、ZLW-20-HYDは完全に無潤滑でメンテナンスフリーです。この歯付ベルト軸は、水中用途、食品分野、化粧品分野、医療技術分野で使用されています。

1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00