言語の変更 :
DNVは、風力、潮汐、太陽エネルギーなどの陸上分野だけでなく、海洋設備、ガス、石油パイプラインの認証機関でもあります。

この機関は2013年にノルウェーのデット・ノルスケ・ベリタス(DNV)とドイツ・ロイド(GL)が合併して設立され、2021年初頭まではDNV-GLと呼ばれていました(2021年3月以降は”DNV”)。同社は4つの部門と独立したコーポレートユニットで構成されています。船級協会として、DNV-Maritimは船舶とオフショアユニットの規格を作成しています。これらの規格には、陸上および海上事業体が国際水域で遵守しなければならない安全性、信頼性、環境規制が含まれています。DNVはまた、国際規格やガイドラインの審査も行っています。DNVの証明書は、海事産業において、船舶に搭載される電気技術部品が承認されるための基本的な要件です。また、信頼性と耐久性を証明する品質マークとも認識されています。

チェーンフレックスケーブルの認証に対しての特徴:
当社のチェーンフレックス制御ケーブル、サーボケーブル、モーターケーブル、ロボットケーブル、バスケーブル、データケーブル、エンコーダーケーブル、光ファイバーケーブルのうち370 本以上が DNV 認証を受けており、海上での安全で信頼性の高い電源およびデータ供給が可能です。
DNV 認証ケーブルは個々のコンポーネントのテストが不要、海上環境での使用が簡素化され、導入がスピードアップします。DNV認可は、ケーブルが耐浮泥、耐油性、難燃性、耐紫外線性、耐海水性を備え、海上での過酷な環境条件に耐えられることを意味します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00