新型RTGクレーンのシャシーに無潤滑・メンテナンスフリーのヘビーデューティーベアリングを採用

クレーンメーカーのTan Cang Gantry社は、定期的なメンテナンスが不要な無潤滑ベアリングを導入しています。

概要

  • 何が必要だったのか:
    潤滑・メンテナンスフリーの高負荷ベアリング" igutex ® TX" 、
    ローラーエナジーチェーン P4HD 、
    chainflex® ケーブル 要件
  • 顧客は、RTGクレーンのシャーシで特に高荷重を支え、過酷な環境条件に耐え、メンテナンス作業を軽減できるベアリングポイントを探していました。
  • メンテナンス作業を軽減できるベアリングポイントを探していました。お客様の成功 高荷重軸受"TX1" は、最大許容面圧200MPaを提供します。特徴:摺動特性に最適化された内層により、摩擦が最適化され、耐久性に優れ、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。お客様は定期的なメンテナンスを省くことができ、同時にクレーン運転時の安全性を高めることができます。
シャシーRTGクレーン

タン・チャン・ガントリーは、RTGクレーンなどの港湾設備の製造と建設を専門としている。

イグス® ベトナムとの協力関係の一環として、タン・チャン・ガントリーはRTGクレーンのシャシーなどに完全無潤滑・メンテナンスフリーの高負荷ベアリング技術を採用している。

設置型高荷重ベアリング"igutex® TX1" 外殻は堅牢なグラスファイバー織物で構成されています。最大許容面圧は200MPaです。

タン・チャン・ガントリーはまた、イグス® からケーブル配索を入手している:P4HDタイプのローラーエナジーチェーン。"HD" は、この巻き戻しチェーンがヘビーデューティー用途に適していることを説明しています。

ローラーエナジーチェーンの上側のランは下側のラン("" )の上を滑るのではなく、転がるので、チェーンを動かす際の摩擦抵抗は最小限に抑えられる。

ガイドケーブルには、UL認定のchainflex® 。UV 耐性の chainflex® ケーブルは、エネルギー・チェーンの長い移動距離と狭い曲げ半径用に特別に設計されています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間