完全無潤滑・無給油
アルミニウムとプラスチックにより軽量
温度耐性 +60 °Cまで
オプションでステンレススピンドルによる耐食性があるタイプも利用可能
ガード付きスピンドル
効果的な構造
スピンドルなし、計測システムとしてスケール付き
表面とプロファイルでアキシアル方向に固定するためのフランジバージョン
A [mm]: |
|
スライドテーブルのサイズを選択してください。
製品番号 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 30 | 30 | 23.5 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | 22 | 15 | 3.3 | 4.2 | 10 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 60 | 55 | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 115 | 39 | 45 | 30 | 5.2 | 5.2 | M4 | 17 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 80 | 55 | 49 | 60 | 40 | 40 | 20 | 125 | 39 | 50 | 35 | 6.5 | 5.2 | M4 | 20 | TRx12x3 |
(1) 軸端が貫通