ドライリンN テクニカルデータ

システムN17N27N40N80
レール幅17mm27mm40mm80mm
家具の高さ6mm9.5mm9.5mm12mm
注文番号 スライドNW-02-17公称幅-01/02-27NW-02-40NW-02-80
レール型式NS-01-17NS-01-17NS-01-40NS-01-80

一般的性質

システムN17N27N40N80
レール重量150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
台車重量1.7g9-12,5 g30g100g
最大レールの長さ2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

負荷容量

システムN17N27N40N80
Fy50 N500N700N1000 N
Fz50 N500N700N1000 N
Mx0.31 Nm5Nm10Nm32.4Nm
マイ、マズ0.18Nm2.5 Nm6 Nm15 Nm

キャリッジオプション

システムN17N27N40N80
Y方向のフローティングベアリング----
Z方向のフローティングベアリング----
yz方向のフローティングベアリング----
予圧(1N)- ---
オーバーモールド・バージョン----
プレーンホール付きキャリッジ----
ネジ穴付きキャリッジ----

F x vグラフ、最大。 許容動荷重

対数座標系におけるAからDまでの4本の曲線のグラフ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間