取り付けの際には、取り付け面の中心に少なくとも50 Nの圧力をかけることを推奨します。または、プラスチックハンマー/ソフトフェイスマレットを使用して、取り付け中および取り付け後にベアリングの位置合わせを行うこともできます。
締め付けトルクW-06:M4 = 1.5 NmW-10: M6 = 6.0 NmW-16:M8 = 15.0 NmW-20:M8 = 15.0 Nm
ネジの締め付け順序
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00