14,000時間の長寿命:KHS社のストレッチブロー成形機に、イグリデュールすべり軸受を採用

60℃の連続使用で、少なくとも2年間は無潤滑・無メンテナンスを実現

概要

  • 何が必要だったのか: イグリデュール® Jと イグリデュール ® A180
  • 製の滑り軸受。 必要条件 潤滑とメンテナンスの絶対的自由度、60℃までの耐熱性、クリーンルーム適合性
  • 業界 飲料ボトリング工場
  • お客様の成功 マンドレル用のすべり軸受で、KHSは試験後の部品稼働時間を14,000時間と計算しています。これは、2年間完全に無メンテナンス、無潤滑で運転できることに相当します。

問題点

ソリューション

PETプリフォームを回転させる加熱ステーション。ブロー成形機にiglidur Jの特注部品を使用。
KHS設備でPETプリフォームをカム誘導で移動させる加熱ステーション。

KHS InnoPET Blomax 省エネ型ダブルアイルヒーティング。(出典:KHS GmbH)

イグリデュール(® )ベアリングとスライディングエレメントを備えた搬送マンドレルは、KHSストレッチブロー成形機でプリフォームを搬送します。(出典:KHS GmbH)

二重通路加熱システムはプリフォームを加熱し、その過程で最大30%のエネルギーを節約します。(出典:KHS GmbH)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間