自動販売機の連続運転が静音、メンテナンスフリー

自動機の用途は多様化しており、機械化が進めば、さらに多くのイノベーションが期待できます。例えば、自動販売機は単に物を売るだけではなく、広告としても機能し、モニタリングのためユーザーデータを収集することもできます。 すでに日常生活の一部となっており、周りに溶け込んだ存在と言えます。 そして何よりも、問題なく確実に動作することが重要です。 決済システムのベアリングやギア、リニアガイド付きで引き出しが可能な棚板、スキャナーや商品のディスペンサーを動かす電動リニアガイド、ケーブルを保護するエナジーチェーンなど全ての部品は、性能だけでなくデザイン面でも高い要件を満たすことが求められます。また、24時間使用されることが一般的です。 自律的な動作が求められる自動販売機は、当社のメンテナンスフリーの高機能ポリマーによって、人によるメンテナンスが完全に不要となります。

イグス製品のメリット:

  • メンテナンスフリー
  • 優れたコスト効率
  • 設置スペースと重量を削減
  • 組付けが簡単
  • 組立品またはパーツ単体を1個から
  • 寿命予測計算ツール
  • 低騒音で低振動
新提案2022
連続的に拡張可能なドライブユニット
軽量なハウジング付きの耐食性アングルギアボックス
4自由度のスカラロボット

すべての新提案2022をご覧になりますか?概要はこちらからご覧いただけます。

新提案2022

自動販売機業界に使用されるモーション・プラスチック

E2マイクロエナジーチェーン

エナジーチェーン E2マイクロ

非常に小さな設置スペースにも対応

難燃性UL94-V2等級 (難燃性UL94-V0等級をご要望の場合は、お問合せください)

安定、軽量かつ静音

チェーンフレックスケーブル CF130.UL/CF140.UL

チェーンフレックス CF130.UL & CF140.UL

PVC外被 (CF140 シールド付き)

標準的な負荷に対応

難燃性

ドライリンE ガントリー

ドライリンE ガントリー

迅速な組付け

ストローク長を設定可能

全てをイグス1社から提供可能

ドライリンE モータ付き電動リニアアクチュエータ及びリニアドライブ

ドライリンE モータ付きリニアアクチュエータ

簡単組付け

Tスロットで近接スイッチ取付

全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能

ドライリンN 薄型リニアガイド

ドライリンN 薄型リニアガイド

非常に軽量

6~12mmの低い取付高さ

豊富なキャリッジオプション

ドライリン送りねじ&ドライスピン送りねじナット

ドライリン送りねじ

無潤滑でメンテナンスフリー

低騒音で低振動

耐薬品性が高い


ケータリング業界向けローコストオートメーション

投資効果の高い無潤滑の軽量部品

コーヒーを提供するロボットリンク メンテナンスフリーで24時間使用可能なバリスタロボット
詳しくはこちら
スマートキッチン内のドライリンZLW モーション・プラスチックでキッチンオートメーション - 衛生的、素早く、簡単に
詳しくはこちら
ケーキやペストリー提供に使用されるドライリン ポータル イグスのモジュラーシステムによるケータリングでのオートメーション
詳しくはこちら


自動販売機での使用事例

RoboEatz社のキッチンスペース

無潤滑でメンテナンスフリーの部品を搭載した自律型調理ロボット

調理ロボットが作るヘルシーなファーストフード:カナダのスタートアップ企業、RoboEatz社のデザイナーは、自律型調理ロボット用に、食品加工対応でメンテナンスが少なく、耐久性に優れた低コストな部品を探していました。そこで同社は、イグスのエナジーチェーンシステム、各種ベアリング、駆動部品を採用し、ロボットにとって完璧なソリューションを見つけました。
sec°mat IC One アイスクリーム自動販売機

耐久性が高く低メンテナンス:アイスクリーム自動販売機にApiro ギアボックスを搭載

ドイツ・ボーフムを拠点とするSeco Manufaktur社は、人目を引く面白いアイスクリーム販売機、sec°mat IC Oneを製造しました。モジュール式のApiroロボットキネマティクスが、自動販売機の長寿命化と低メンテナンス性を実現し、お客様に特別な驚きを与える動作を提供します。
様々なお客様の自動販売機プロジェクト

...その他の採用事例

バーロボットに搭載された駆動システムやエネルギー供給システム、トイレカセットタンクの洗浄機に搭載された直行ロボット、コーヒーマシンに搭載されたガイドシステムなど、イグスのモーション・プラスチックの利点を生かした、自動販売機業界での使用事例をご紹介します。
詳細はこちら

イグス試験施設にて実際の使用条件に基づく試験済み

全ての製品は、業界最大級の自社試験施設において、実際の使用条件下で耐摩耗性や耐久性の試験を受けています。この結果は、当社の寿命予測計算ツールに組み込まれ、耐久性の正確な予測を可能にします。

ご希望により、お客様の使用条件下における製品試験も可能です。

巨大なモーション・プラスチックサンプルBOX

イグスコーナー では、各業界に適した最新のモーション・プラスチックをいつでも手にすることができます。 

 
当社が展示品をお持ちし、ご希望製品をご希望場所に設置します。またはご自身で設置していただくことも可能です。コーナーは常設展示として、または期間限定でご利用いただけます。
無料で注文する

食品の自動販売機メーカーにとって重要な規制は何でしょうか?製品の種類が増える中で、設置スペースをどう確保しますか?イグスのブログでは、自動販売機に関連する興味深い記事を掲載しています。
この使用事例について詳しく(英語)