自動販売機に注目する産業分野はますます増えています。 ユーザーは希望の商品をすぐに入手でき、保管スペースも不要なため、とても便利です。 ピック&プレースやマテリアルハンドリングなどの産業用途に加え、より多くの自動販売機が販売スペースで使われています。 そのため、スピーディで静かな稼働が新たな標準となっています。 イグスの製品は、飲料やスナックなどさまざまな種類の自動販売機でその有効性を実証しています。 全ての動作に共通しているのは、素早く、静音、メンテナンスフリーの完全自動システムが内部で稼働していることです。 そのような用途に向け、モーション・プラスチック カンパニーのイグスは、メンテナンスフリーの幅広い製品群を提供しています。位置決め用に無潤滑で静かなドライリン 駆動モジュール、信頼度の高いエナジーチェーンとケーブル、メンテナンスフリーのすべり軸受、効率的な多条ねじ、さらには軽量なリニアガイドが、どんなに限られたスペースにも対応します。
このキオスクは、お菓子の販売のほかにも便利な機能を備えています。 イグスのエナジーチェーンが、狭い設置スペースでもメンテナンスフリーの稼働を実現しています。
この自動販売機は、薬局がすべて閉まっている時間帯でも利用可能です。タッチパネルを使って非処方薬を選択でき、キャッシュレスの支払いで利便性を向上させました。 ドライリン リニアガイドは完全無潤滑です。
ドライリンN 薄型リニアガイドにより、このコーヒーメーカーは最もおいしい温度のコーヒーを提供します。 高性能樹脂が耐食性、無潤滑、滑らかな動きという大きな利点を発揮しています。