フロントローダー試験装置

フロントローダー試験装置

試験装置の主要データ

タンク体積流量作動圧力モーターコントロールシステム
300l66l/min.最大220 bar11kWPLC、10インチタッチパネルで制御

さまざまなモードが可能

ストローク振動モード最大負荷最高速度
1アーム簡単500kg(調節可能)4サイクル/分、最大ピボット時
2アーム複合型
2アーム同時

テスト結果の詳細

亜鉛めっき軸上のイグリデュールZすべり軸受

亜鉛メッキシャフト上の滑り軸受

S50C硬質クロムめっき製軸上のイグリデュールZすべり軸受

ハードクロムシャフトCF5上の滑り軸受

SUS304製軸上のイグリデュールJすべり軸受

ステンレス鋼に高荷重?

SM490軟窒化処理製軸上のイグリデュールZすべり軸受

軟窒化シャフトSt52上の滑り軸受

以前の検査結果

現在の試験結果を詳しくご紹介します。

現在の試験結果

亜鉛メッキ表面の耐久性は?

ベアリングポイントP1:亜鉛メッキ軸上でのイグリデュールの堅牢性

イグリデュールZ、ハードクロムシャフト付き CF5

ベアリングポイントP2: イグリデュールZとS50C硬質クロムめっき製軸

ステンレス鋼に高荷重?

ベアリングポイントP2: ステンレス軸上で高荷重

浸炭窒化処理シャフト St52、左右直接比較

ベアリングポイントP3:SM490軟窒化処理製軸、すべり軸受比較

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間