〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
オートメーション
業種別
製品/用途別
ケーブル剥離用の引裂き紐は、シールドなしのチェーンフレックスでは外被の内側に、シールドありのチェーンフレックスでは内被の内側に内蔵されています。 引裂き紐を引っ張るだけで、外被をファスナーのように希望の長さまで簡単に開くことができます。 それにより、内部の線心に損傷を与えることなく、外被/内被から導体を分離できます。 技術者にとって、時間だけでなく追加ツールも節約できます。 ケーブルは、何百万回もの動きの後であっても紐が外被や線心に損傷を与えないように設計されています。