イグリデュール素材にはそれぞれ特殊な特性があり、お客様の特殊な用途や要件に適しているかどうかが決まります。当社は現在、合計9種類のイグリデュール材料からなる球状ボールを提供しています。ご希望があれば、お客様に最適な球面ボールを開発することも可能です。
イグボール球面玉を使用したベアリングは、金属製のものに比べて80%軽量です。しかし、比較的頑丈です。また、潤滑油を使用しないドライ運転が可能なため、メンテナンスフリーです。
標準材料
耐摩耗性
高温用
低吸湿性
スプリット球面ボール
低コスト材料
クリアランスフリー、プリロード
食品産業用
水中用
特に頑丈
弊社にご連絡ください!
お客様のニーズに合った部品を開発できるよう、アプリケーションについてご相談させていただきます。
オンラインショップの品揃えをご覧になりたいですか?
わずか3つのステップで、アプリケーションのパラメータを使用して、耐用年数を含む適切な推奨製品を決定できます。
イグボール球面すべり軸受に関する最も重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。
dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00