イグボール 球面ボールUWEM
イグリデュール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールUWは、水中用途に最も適した材質です。水中での耐摩耗性が非常に高いことが検証済みで、メンテナンスフリーです。ポンプなどの使用に最適です。
材質主な用途- プラント建設
- モデル製作
- 家具/工業デザイン
- 産業別の採用事例はこちら
使用に適する場合- メンテナンスフリーの材質が必要な場合
- Eシリーズの製品の寸法が適する場合
- 高い圧縮強度が要求される場合
- 高い柔軟性が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度が+100˚Cを超える場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差は、E10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差