言語の変更 :

金属製ソリューションと比較して、イグバルの フランジ取付型ベアリングには 決定的な利点があります。金属製フランジ取り付けベアリングは、可動部間の摩擦を減らし、ベアリングの寿命を延ばし、熱を放散させるために潤滑が必要ですが、イグバルのフランジ取り付けベアリングは、 固体潤滑剤が 組み込まれている ため、 メンテナンスフリーのドライ運転が 可能です。高性能プラスチック製のフランジ取り付け型ベアリングは、無潤滑でメンテナンスフリーであるため、コストと時間を節約できるだけでなく、金属製のものに比べて購入時の 費用対効果が最大40%高く 、最大 80%軽量である ため、アプリケーション全体の重量が軽減され、取り扱いが容易になります。さらに、このベアリングは 振動を減衰さ せ、 腐食や化学薬品にも耐性が あります。
潤滑とメンテナンスフリー

ステンレス鋼製ソリューションより最大40%コスト効率が高い
ステンレス製ソリューションより
水や媒体との接触に問題なし
フランジ取付け軸受は、様々な用途でシャフトをガイド、サポート、回転運動を可能にし、同時にアキシャル荷重とラジアル荷重を負担します。球面自動調心インサートベアリングは、さまざまな角度を実現するために使用することができ、ミスアラインメントを補正する柔軟性を与えます。機械工学、自動車、包装、食品・飲料、建設、鉱業、農業、エネルギーなどの産業で幅広い用途があり、フランジ取付型軸受は汎用性が高い。
特に2穴フランジベアリングは、スリムな設計のため、スペースや設置の自由度が制限される用途でよく使用されます。
軸受ハウジングはねずみ鋳鉄、軽金属鋳物、プラスチック、鋼板など様々な材料で作られており、機械のキャリアに簡単に取り付けることができます。
ピローブロックベアリングとフランジ付きベアリングは、回転体を強力に支持する2種類のハウジングベアリングです。
ピローブロックベアリングは、下面が平らなハウジングを持ち、平らな面に組み付けることができます。フランジ形軸受は、球面インサート軸受がフランジ形軸受箱に保持され、横向きに取り付けます。2穴フランジ軸受と4穴フランジ軸受が最も一般的です。
ハウジング・ベアリング・ユニットの一般的なタイプは以下の通りである:
フランジ形軸受の選択は、用途、荷重、回転数、環境など様々な要因によって決まります。サイズ、負荷容量、回転速度など、必要とされるフランジ取り付けベアリングの技術仕様を考慮することが重要です。弊社の従業員とスフェリカル・ベアリング・エキスパート・ツールが喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00