イグバル®-FC

イグボールFC

食品産業用の検出可能な球面ベアリング

イグボールFCの利点

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
マネーアイコン
軽量アイコン

どのような場合に使用するのか?

  • 粒子を検出する必要がある場合
  • メンテナンスフリーの材料が必要な場合
  • 寸法シリーズEおよびKのコンポーネントを使用する場合
  • 高い圧縮強度が必要な場合
  • 高い柔軟性が必要な場合

どのような場合に使用を控えるべきか?

  • 温度が+80℃以上の場合
  • 16mm以上の寸法が必要な場合
  • 回転速度が0.5 m/sを超える場合
食品接触ピザ

FDA準拠ダブル球面滑り軸受の製品紹介

プログラム概要 - 検出可能なイグボール球面滑り軸受

イグボールFC ロッドエンド

ロッドエンドベアリング

  • 検出可能なロッドエンド
  • プラスチックまたは金属製
  • 寸法シリーズEまたはK
イグボールFC 球面インサートベアリング

球面インサートベアリング

  • 成形またはツイスト
  • FDAおよびEU 10/2011準拠
  • ハウジングベアリングUC204-210用
イグボールFC ダブルジョイント

ダブルジョイント

  • 食品用素材を使用したダブル球面プレーンベアリング
  • ステンレス鋼球面ボールも使用可能
イグボールFC ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング

  • 検出可能なピローブロックベアリング
  • FDAおよびEU 10/2011準拠
イグボールFCフランジマウントベアリング

フランジ型ベアリング

  • 検出可能なフランジベアリング
  • FDAおよびEU 10/2011準拠
イグボールFC クレビスジョイント

クレビスジョイント

  • スプリングヒンジピン付き検出可能なクレビスジョイント
  • 寸法シリーズEのロッドエンドと組み合わせ可能
EGLM-FC球面ベアリング

球面ベアリング

  • FDAおよびEU10/2011準拠
  • 寸法シリーズE
  • 堅牢でコスト効率に優れる
EGLM-FC球面ベアリング

固定カラー

  • 分割式、検出可能な固定カラー
  • FDAおよびEU 10/2011準拠
  • 非常に軽量でコストパフォーマンスが高い

イグボール球面すべり軸受についての詳細はこちら

イグボール®- ショップ

ショップ

ツール

ツール

技術情報

ナレッジベース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間