igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 光学的、磁気的な検知が可能なハウジング
- FDAおよびEU 10/2011に準拠
- イグリデュールA181球面キャップ
- 検知可能なイグリデュール FC180球面キャップも利用可能
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- 食品機械向けに最適な青色
igus-icon-lieferzeitEGLM-08-FC
8
イグリデュールA181
イグボールFC 球面すべり軸受
球面すべり軸受は通常、重量が重く、組込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。一般的には、長期にわたるメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ローラーベアリングまたはすべり軸受は、極度に局部荷重がかかって、早々に破損してしまいます。または、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要となってしまいます。イグボール 球面すべり軸受は、こうした問題点をすべて解消し、その設計(取り扱いの容易さ、低コスト、軽量性、堅牢性)によって全く新しい可能性を切り開きました。
主な用途: