言語の変更 :
イグバルの クレビスジョイントはDIN71752に準拠し、ボルトとサークリップを備えたクレビスジョイント、またはスプリングヒンジピンを備えたクレビスジョイントで構成されています。これらには、内ねじと雄ねじ、および右ねじと左ねじがあります。
寸法シリーズEのイグボールロッドエンドと組み合わせることで、食品産業、包装産業、廃棄物処理技術、オートメーション技術、自動車産業など、幅広い産業で使用されるジョイントが生まれます。クレビスジョイントは腐食がなく、化学薬品、汚れ、ほこり、紫外線に耐性があり、走行特性と耐摩耗性を犠牲にすることなく、**-40~+120 °C**の温度に適しています。

代表的な産業と適用分野

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00