電子コーティングプロセス用導電剤

イグリデュールF300フランジ付きベアリング

技術情報

  • 耐摩耗性と導電性を備えた電子コーティング用素材

コスト削減

  • メンテナンスフリー
  • 低摩擦・低摩耗値
  • 射出成形による有利な価格

エビデンス

  • p = 1 N/mm², 結果: 1.82 µm/km
  • p = 5 N/mm², 結果: 2.92 µm/km
  • p = 10 N/mm²、結果:6.11 µm/km

持続可能性

  • 潤滑油を追加する必要がないため、環境に優しい
  • 耐摩耗性に優れているため
  • igus® は、プラスチックの循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。トピックの詳細

電着塗装用途に最適

F300すべり軸受に関するお問合せ

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

イグリデュールすべり軸受の構造

イグリデュールとは?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間