言語の変更 :

コンベヤ技術、特にマテリアルハンドリングにおける要求がますます高まる中、搬送物に使用される材料に対する要求も高まっています。高速化に伴い、駆動技術で最も重要な要素の1つである軸受が確実に機能しなければなりません。コンベヤローラには、さまざまな設計があります:スチール、ステンレススチール、アルミニウム、プラスチック製の駆動コンベヤローラ。コンベヤフレームとコンベヤベルトの間の転がり接触に使用されます。
基本的にコンベヤローラは、サポートスリーブで囲まれたサポートアクスルと、エンドキャップとしてのフランジ付き深溝玉軸受で構成されています。当社のローラーコンベア用コンベアローラーは フレキシブルに使用でき、要求に応じて異なる深溝玉軸受を取り付けることができます。コンベヤ技術に加え、xirosのボールベアリング付きコンベヤローラは、ラベリング技術、包装、食品産業で使用されており、リターンローラの機能も担っています。
xirosコンベヤローラのオンライン設定ツールでは、お客様のご要望を入力するだけで、数ステップで最適な製品をお届けします。外 径と内径を入力し、荷重と 荷重ケース、使用温度を決定するだけです。

このラベリング機は、重すぎて潤滑が必要だったスチール製のメタルソリューションの代わりに、最大36個のコンベアローラーにプラスチック製ボールベアリングを採用しています。このシステムでは、フィルムのたわみという形でフィルム搬送を保証します。これにより、耐用年数が延び、メンテナンスコストが削減された。現在に至るまで、プラスチック製ボールベアリングは、コンベアローラーのスムーズな走行とシステムの中断のない運転を保証している。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00