e-skin® フラット - 技術的詳細

  • クローズドタイプ
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]}
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]}
  • 開閉可能なバリエーション(チャンバーはファスナーで開閉可能)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]}

取付寸法

e-skinフラット設置寸法
  • A = 37.5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = 3000 mまで
  • H = 80 mmから
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3.14 x R (ガイドケーブルの最大曲げ半径) + 2 x 100 mm + 2 x 37.5 mm

設計原則

バージョンのデザイン

開放可能なバリエーション

完全密閉型

クローズド& 開くバリアント

充填オプション

e-skin® フラットフィリングオプション

配置規則

  • SKF12C: [A] インナーハイト = 12 mm | [B] アウターハイト = 13 mm ➔ ケーブル直径 10 mm
  • SKF15C: [A] インナーハイト = 15 mm | [B] アウターハイト = 16 mm外側の高さ = 16 mm ➔ ケーブル直径 13 mm
  • SKF12O: [A] インナーハイト = 12 mm | [B] アウターハイト = 13 mm ➔ ケーブル径 10 mm
  • SKF12Cの支持されていない長さおよび摩耗を避けるため、SKF.Sサポートチェーンが収納されたポッドに取り付けてください。
e-skinフラット充填規則

SKF12OおよびSKF12C

SKF15C

取付金具

ポッド数 SKF12O.1.1.10取付ブラケット幅 [mm]ポッド数 SKF12C.1.1.10取付ブラケット幅 [mm]ポッド数 SKF15C.1.1.10取付ブラケット幅 [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
品番 フルセット A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

組立説明書

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間