燃焼行動-エネルギー連鎖

イグミッド® GおよびNBを使用したエナジーチェーンの発火挙動

燃焼挙動 イグミッド® NB

  • UL94 分類 - V2
  • VDE 0304 Part 3/5.70 分類 - IIb
  • DIN 4102 建築材料の燃焼性 - B2
  • 利用可能なV0バリエーションについてはお問い合わせください。

EZチェーン

EZチェーン
  • コストパフォーマンスに優れる
  • 燃焼性クラスUL94-V2
  • クリーンルーム用途に最適

エナジーチェーンF17型

エナジーチェーンF17型
  • 汚れをはじく外側輪郭
  • ストレインリリーフ内蔵の取り付けブラケット
  • 内側の高さは大きく、外側の幅は狭い

火災時の挙動 イグミッド® G

  • 試験方法 VDE 0304 Part 3/5.70
  • UL94に準拠した試験:UL94に準拠した試験:機器・器具の部品用プラスチックの燃焼性に関する標準試験 - 分類:本体の厚さ3.2mmおよび1.6mmにおける94H
  • DIN 4102 に従った試験 建材および部品の火災挙動 - 分類:建築材料クラスB 2
  • ご要望に応じて、自己消火仕様(UL94-V2またはUL94-V0)の特別仕様も承ります。

E2/000 エナジーチェーン

E2/000 エナジーチェーン
  • 中型で安定したシステム
  • 150mまでの長い移動距離
  • 簡単な取り付け

E4.1 エナジーチェーン

E4.1 エナジーチェーン
  • "リアグリップによる高い安定性"
  • 静かな走行音
  • 迅速な組み立て

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間