OSC(オフショアチェーン)

オフショア・チェーン OCS
技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

高性能の四角形

高性能

サステナビリティの円

サステナビリティ

オフショア・チェーンOCSの開発

オフショア・チェーン OCS

内部分離

チェーンリンク

プラスチックファイバーロープ

取り付けブラケット

オフショアチェーンOSC
オフショアチェーンOSC
ケーブル径 最大80mm
Hi [mm] 最大80mm
Ha [mm] 180 mm
ピッチ [mm] 187,5 / 750
曲げ半径 [mm] 750mm
重量 [kg/m] 40 kg/m
荷重 [kN] 187kN

OSCオフショア・チェーンで最もエキサイティングなプロジェクト

バーレーンの浮体式貯蔵ユニットの岸壁電源ケーブル管理システム

LNGターミナルの浮体式貯蔵ユニット

風力発電掘削リグでの強力なケーブルガイダンス

オフショア・エネルギー・チェーン

よくある質問

関連情報

チェーンフレックスケーブル

チェーンフレックスケーブル

無償交換保証サービス

組立済みシステム レディーチェーン

プロジェクトプランニング

プロジェクトプランニング

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間