micro flizz® はメンテナンスフリー、コンパクト、静音、省コストを実現した、バスバーシステムに代わるシステムです。エネルギー、データ、空気、液体を1つのシステムで安全に輸送します。動作速度は高加速度で最大6 m/s、データ転送速度は最大10 Gbit/s、移動距離は最大100 mです。
代表的な業界と用途
ドアシステムの安全エッジのための省スペースのエネルギー供給システム。
SATIXIは、マイクロフリズ® 、エネルギーケーブルとデータケーブルのフェイルセーフ・ガイダンスに使用している。
システム micro flizz® にご興味をお持ちになり、製品に関する詳細な情報を希望されます。弊社の専門家がmicro flizz® 製品に関するあらゆるご質問にお答えします。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00