大学、商業施設、工業プラント、空港、軍事施設などのセキュリティエリアでは、特に安全なゲートシステムが求められます。自動的に伸縮するスライディングゲートには、信頼性の高いエネルギー供給システムが必要です。耐摩耗性に優れ、雨、雪、霧、霜、熱に耐えられることが必要です。igus® のケーブルおよびマイクロフリズ® は、高水準の信頼性とフェールセーフ動作を保証します。
フランスのSATIXI社は、20年にわたり、インフラを保護し、人と財産を守るためのアクセス・コントロールとセキュリティ・システムの開発、製造、設置、保守を行ってきました。その特徴は、革新性、品質、耐久性にあります。
これらは、セキュリティエリア用の高速で自立可能なスライディングゲートです。特に重要なのは、高い信頼性を保証する耐摩耗性の部品です。また、スライディングゲートは屋外で使用されるため、雨、雪、霧、霜、暑さの中でも高い信頼性を保証するエネルギー供給が必要でした。さらに、スピードは毎秒0.4~0.8メートル、移動距離は4~30メートルでなければならない。
®® iFデザイン賞を受賞したこのケーブルキャリアシステムは、次のような理由で特に耐摩耗性に優れています:チェーンの上側と下側がアルミニウムのハウジングの中で動くため、互いに接触する必要がない。そのため、摩耗が少ないのです。100万回のダブルストロークと6,000kmの走行距離の後でも、摩耗はほとんど見られない。さらに、micro flizz® は、どんな天候でも機能するように設計されたドアに高い信頼性を保証します。micro flizz® エナジーチェーンシステムは、chainflex® シリーズのケーブル CF9.05.07、高性能プラスチック製のエナジーチェーン、アルミニウム製ハウジングで構成されています。狭いスペースでもデータ、エネルギー、メディアを安全に誘導するシステムです。また、micro flizz® は素早く設置でき、スライディングゲートは清掃が不要なため、メンテナンスが少なくて済みます。
スライディングゲートにmicro flizz® を使用したいが、もっと情報が必要だとお考えですか?スライディングゲートにmicro flizz® を使用する7つの理由をご覧ください。または、弊社までご連絡ください!igus® プロジェクトエンジニアリングチームが、測定、設計、プロジェクト管理、設置、現場での試運転をサポートします。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00