解決方法
E4.1シリーズのE4.56型エナジーチェーンは、新しい溶接工程を含め、最適なソリューションであることがわかりました。エネルギー供給システムの垂直ストップドッグが最大限の荷重を吸収し、フリースパン長が長くても優れた安定性を確保します。
エナジーチェーンはアンダーカット構造のため、ねじれ剛性が高く、幅も可変です。密閉型チューブのR4.56型は、火花や汚れ、粉塵を考慮しなければならない場所でのガイドに使用されています。ケーブルやホースの保護に最適です。
E4.56型は、低速接近、急停止、秒速1.7メートルという特別な要件を、問題なく満たしています。建設機械の分野では、溶接ロボットの移動距離は70mにも達します。その他のアプリケーションシナリオとしては、鉄道や自動車産業、多目的車や農業機械の生産などがあります。
制御盤製造システムでは、
E4.1シリーズの複数のR4.56・E4.56型エナジーチェーンがスライド走行/吊り下げ型/竪スタンド型の構成で動作しています。この機械メーカーはスチール製のチェーンを使っていましたが、それらは非常に大きな音がしていました。一方、R4.56・E4.56型エナジーチェーンは、メンテナンスフリーのトライボポリマー製です。そのため、特に軽量で耐摩耗性に優れているだけでなく、静音性にも優れています。また、曲げ半径ストップドッグに内蔵されたブレーキは、停止時や回転時の騒音を減衰します。これは、Cloos社の顧客が評価する品質特性です。