igusのケーブルキャリアを複数示した、技術的な組立イメージです。

水平ガイドロック

長いストロークの上部走行部ガイド、切粉環境でのフリースパン走行

番号付き部品を示した、Guidelokの水平システムとケーブル保護チェーン。
  • 部品点数の少ないモジュラーシステム(横トラフなしも可能)
  • エナジーチェーンの非支持長を大幅に増加
  • 旋回可能なローラーホルダーを備えたインテリジェントな上部ランガイド
水平 guidelok の取付寸法を示す寸法線付き図面。
水平 guidelok の取付寸法を示す寸法線付き図面。

ラインアップ | 907.645 型 | 曲げ半径300mmまで対応

製品番号型式内幅 Bi:曲げ半径
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

ラインアップ | 907.837型 | 曲げ半径350mmから500mmまで対応

製品番号型式内幅 Bi:曲げ半径
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

設計原理

産業用作業場の試験装置上にあるケーブルキャリア。
機械モジュール上にオレンジ色のガントリーがある自動化された産業設備。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間