連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

E6シリーズ - 6パーツのEチェーン : 頑丈、静音、低振動、クリーンルーム対応

E6シリーズは、長寿命である他にも多くの特長を備えます。 非常に静か、そして振動のない走行。それは、リニアモータの少振動の駆動コンセプトと合致しました。 エネルギー保護管の巻き動作時に発生し得る「多角効果」と呼ばれるものは、ここでは最大限、削減されました。 非常に高い静音性は、ドイツ技術検査協会TÜV排気保護エネルギーシステム会社でも確認されました。 製品プログラムが幅広く、設計者がそれぞれ必要なEチェーン寸法と内部の仕切りを自由に選択できます。取付ブラケットも同様です。

ドイツ技術検査協会(TÜV)ラインランドの試験では、最大音量 46db(A)を測定

 

Eチェーンを閉じる: 押してカチッ

 

Eチューブ : カバーをはずして持ち上げる

 
Eチェーン選定のヘルプ

数値を挿入して比較表を見れば、適切なEチェーンがすばやく見つけられます。

組立方法

リンクの組立て、取外し エナジーチューブのカバー組立て、取外し

使用事例

幅広い産業で使用。イグス試験室でのテスト

内外周の両側から開閉
Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.29

内のり高さ hi: 29 mm
内のり巾 Bi: 30 - 120 mm
曲げ半径 R: 55 - 150 mm
ピッチ: 22 mm

エナジーチェーン E61.29  
E61.29

内のり高さ hi: 10 mm
内のり巾 Bi: 6 - 50 mm
曲げ半径 R: 10 - 38 mm
ピッチ: 22 mm

E6.35 エナジーチェーン  
E6.35

内高さ hi:35mm
内幅 Bi: 30~120mm
曲げ半径 R: 55~150mm
ピッチ: 25mm

Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.40

内のり高さ hi: 40 mm
内のり巾 Bi: 40 - 300 mm
曲げ半径 R: 63 - 200 mm
ピッチ: 27.8 mm

Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.52

内のり高さ hi: 52 mm
内のり巾 Bi: 40 - 300 mm
曲げ半径 R: 75 - 250 mm
ピッチ: 30 mm

Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.62

内のり高さ hi: 62 mm
内のり巾 Bi: 50 - 400 mm
曲げ半径 R: 115 - 350 mm
ピッチ: 50 mm

Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.80L

内のり高さ hi: 80 mm
内のり巾 Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径 R: 150 - 450 mm
ピッチ: 65 mm

Eチェーン、1リンクおきにクロスバー装着  
E6.80

内のり高さ hi: 80 mm
内のり巾 Bi: 50 - 600 mm
曲げ半径 R: 150 - 450 mm
ピッチ: 65 mm

エナジーチューブ、カバーは両側から取外し可
R6.29  
R6.29

内のり高さ hi: 28 mm
内のり巾 Bi: 30 - 120 mm
曲げ半径 R: 55 - 150 mm
ピッチ: 22 mm

R6.40  
R6.40

内高さ hi: 21 mm
内幅 Bi: 25~50 mm
曲げ半径 R: 35~180 mm
ピッチ: 33.3 mm

R6.52  
R6.52

内のり高さ hi: 52 mm
内のり巾 Bi: 40 - 300 mm
曲げ半径 R: 75 - 250 mm
ピッチ: 30 mm

リンク1つに6パーツ型のEチェーン、内外周両側から開閉

非常に静かな走行 - 速度により46 dB(A)まで

内外周の両側開閉

密閉式チューブタイプも一部あり

高い安定性 「フリースパン」

高速、高加速の運転に

モジュラー式設計。短縮、延長が思いのまま

最小の振動

高い安定性と引張強度

多様な内部仕切り用パーツがあります

KMA取付ブラケットとくし歯型ケーブルクランプの組合せが可能

E6アダプターリンク - スライド走行に。エンドポジションのオーバーラップを最小化。組立を迅速、簡単に

一般的工業分野での使用

クリーンルーム

印刷機械

オートメーション

工作機械

測定・測量機械

半導体産業

医療技術

エレクトロニクス産業

建設機械一般

 

IPA等級 ー 報告書IG0704-400: ISOクラス1、DIN EN ISO 14644-1規格に準拠 対象型式:E6シリーズ、E6.29.060.150.0.CR v = 0.5 m/s、2 m/sにて
 
静電気放電挙動E6標準材料はレベル1と承認済み。IPAフラウンホーファー研究機構によるSEMI E78-0998に準拠した試験。

 

補正騒音圧力レベルdB(A)、小数点以下切捨て

1

フリースパン1.0 m/s

2

フリースパン1,8 m/s

3

フリースパン2.0 m/s m/s

4

フリースパン1,5 m/s


A = 他社製品A
B = 他社製品B
C = 他社製品C
 
* TÜVドイツ技術検査協会ラインランドの測定 46 dB(A) 、10 dB(A) =外部騒音レベル
** イグス研究所での数値(DIN45635準拠)

IPAレポート アイコン  
IPA等級 - 報告 IG0704-400:

クリーンルーム向け特別材質 - ISOクラス1、DIN EN ISO 14644-1規格に準拠 
対象シリーズはE6.29.060.150.0.CR、v = 0.5 m/s、2.0 m/sにて

標準材料 - ISOクラス3、DIN EN ISO 14644-1規格に準拠 
対象シリーズはE6.29.060.150.0、v = 0.5 m/s、2.0 m/sにて、およびケーブルCF34.15.04、CF9.05.12、CF11.02.01.02.PBA.LC.Dを収納したE6.29.050.055.0シリーズ

ビデオ - E6 型Eチェーン

エナジーチェーンE6型の使用事例、ハイスピードロボットに使用

 

イグスEチェーンE6 型 - 独イグス社内の騒音試験室。 カタカタ音は、Eチェーンにケーブル挿入時に発生。 E6型はイグス全Eチェーン中、もっとも振動と発生音が小さい製品です。