高荷重向け大型エナジーチェーン

水上の産業設備にある高負荷用のEチェーン。

E4Q

背景を हटした igus のチェーンリンク組立図で、開いたケーブル保護管の一部を示す。
  • 内高さ:34~82mm
  • 組付け時間40%削減:工具を使用せずに手で、LOCKクリップ付きクロスバーの開閉が可能
  • 引き抜き強度100%向上:ロック付きクロスバー
  • 重量10%削減:材料のくぼみにより、強度は低下せずに軽量化を実現
  • 収納重量20%増
  • 17dB(A)より静音

E4.1L

e-chain E4.1のケーブル保護チェーン。滑らかなリンクと追加ブラケット付き。
  • 内高さ:31~64mm
  • 内周側/外周側で両サイド開閉可能
  • 内蔵型ブレーキで静音
  • 横方向の安定性を高めるアンダーカット設計
  • 様々な作業内容に対応
  • 最適な費用対効果
  • 前シリーズと比較して、30%軽量化、80%より素早い設置
  • 高荷重に対応するダブルストップドッグ、大きなピン/穴接続

E4.1

可動用途向けのケーブル用チャンネル付きe-chain。
  • 内高さ:21~350mm
  • クロスバーは内周側/外周側で取り外し可能
  • 特に厳しい要件にも対応
  • 横方向の安定性を高めるアンダーカット設計
  • 高荷重に対応するダブルストップドッグ、大きなピン/穴接続
  • 長いフリースパン長や、長いストロークでの高い押し引き力に対応
  • 騒音を低下させるブレーキ構造とオプション品としての防音ダンパー
  • 内蔵型ブレーキで静音

E4/ライト

e-ketten E4 Lightシリーズのケーブルキャリア。
  • 内高さ:56~112mm
  • クロスバーは内周側/外周側で取り外し可能
  • サイドパネルの厚みを抑え、より薄いクロスバー

汚れや粉塵からの保護

ホースやケーブルを案内するための取付け済みブラケット付きケーブルキャリア。

ハイブリッドエナジーチェーンYE

背景を切り抜いた e-chains YE-Hybrid-Chain。2つのガイドユニットとローラーがある。
  • 内高さ:42~112mm
  • 同等のスチール製チェーンと比較して、約50%軽量
  • 50%長いフリースパン長さ
  • 振動下で緩む可能性のあるネジ、リベット、ボルトがない

エナジーチェーンのリサイクル

「chainge」の文字と、上部に4つの緑のステップアイコンがあるキャンペーン画像です。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間