言語の変更 :
最高レベルのクリーンルーム仕様。e-skin® 製品レンジに追加。SKS24は、最小サイズのe-skin® SKS20とSKS28の間を埋める製品です。シェルの高さは24mm、幅は48mmです。サイドリンクとロック機構はSKS28の厚みを持ち、非支持時の長さを最大化している。
部品番号
インナーハイト
[mm]
外側高さ
[mm]
内側幅
[mm]
外側の幅
[mm]
曲げ半径
最小* [mm]}
ケーブル
≤ø[mm]
SKS20.033.02.1
20
25
33
50
055
13
SKS24.048.02.1
24
36
48
75
055
18
SKS28.068.02.1
28
40
68
95
055
20
SKS40.085.02.1
38
57
85
118
100
30
*注:最小曲げ半径は、e-skin® コルゲートチューブの底面によって決まります。

1

室内にパーティクルを発生させないためには、エネルギー供給を含め、すべての機械部品に耐摩耗性が求められます。コルゲートチューブe-skin® を使用すれば、不要な粒子が空気を汚染することなく、システムにデータ、メディア、エネルギーを供給することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00