e-skin専用 リング状内部仕切り SK24.3.H.5

e-skin専用 リング状内部仕切り SK24.3.H.5

ケーブルの摩耗を最小限に

技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

高性能の四角形

高性能

サステナビリティの円

サステナビリティ

e-skinシリーズ SKS4

e-skin コルゲートチューブ SKS24
  • **内側高さ hi :**24 mm
  • **内側幅Bi:**48 mm
  • **曲げ半径R:**55 mm
  • **ピッチ:**112 mm

カメラモジュール用接着剤ディスペンサー

Mingseal社の接着剤用ディスペンサー

その他のe-skin® ソフトを見る

e-skin SKS20

SKS20

e-skin SKS20

SKS28

e-skin SKS20

SKS40

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間