リニアテーブル用エアベアリングを使用したリニアテーブルは、ベアリングの摩擦が非常に低くなっています。これは、ローラーベアリングテーブルなどと比べて、ゆっくり移動する場合に有利です。特に、移動方向に対して垂直方向のノイズは、技術的な設計にもよりますが、非常に小さく(≤ 1 nm)、粗さ測定装置や形状測定装置の用途に最適です。
顧客の課題は、摩耗がほとんどなく、最小発注量なしで入手でき、小さな設置スペースで実現できるケーブル配線システムを見つけることだった。
使用されるエネルギーチェーンシステムは、すぐに交換可能でなければなりませんでした。システム全体が数分以内にスペアパーツで装備される必要があった。
e-skin® flat SKF12.4.03.01.1は、写真で見ることができるように、4重のレイヤーとして顧客にうまく使用されている。
また、イグス® の PVC& TPE ケーブルも故障なく使用されています。顧客は、e-skin® flatの迅速で簡単な設置だけでなく、最小注文数なしの納品を高く評価している。
半導体産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00