drylin® SHT および SHT-PL XY テーブル

高精度で、優れたねじれ剛性

  • CNC製造による正確なアライメント
  • プリテンション付きプリロードバージョン(PL)もあります。
  • 100%無潤滑で完全
  • 腐食なし
  • 台形ねじまたはドライスピン® 急ねじ付き
  • 上部ユニットは右または左アライメントで取り付け可能
  • 付属品あり(ハンドホイール、ポジションインジケータ...)

製品サービス

カタログ

テクニカルデータをダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SHT-XY XYテーブルのサイズ

SHT-XY-08-AWM

  • 最大ストローク: 150 mm
  • スライド長: 65 mm
  • シャフト材質アルミニウム
  • シャフト直径: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • 最大ストローク: 350 mm
  • キャリッジ長: 85 mm
  • シャフト材質アルミニウム
  • シャフト直径: 12 mm

スプリングプリロード付き - PLバージョン

SHT-XY-12-AWM-PL

  • 最大ストローク: 350 mm
  • スライド長: 85 mm
  • シャフト材質アルミニウム
  • シャフト直径:12 mm
  • プリテンション付き

SHT-XY-20-EWM-PL

  • 最大ストローク: 500 mm
  • スライド長: 130 mm
  • シャフト材質ステンレススチール
  • シャフト直径: 20 mm
  • プリテンション付き
製品番号:A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]基本長さ lx [mm]基本長さ ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0.1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321.515.5105.5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
製品番号:sgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> 標準<br />d1<br /> オプション <br />l2 [mm]d2 標準d2<br /> オプション <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W、ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15.5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820Tr18x4 26Tr18x4-2612h9236340
ドライリン®-SHT-xx-technical-drawing-1170.jpg

組み立て情報

SHT シリーズの技術オプション

電気駆動システム:イグス製電動モーター

ドライリンSHT XYテーブル用送りねじ付きステッピングモーター

ベアリング材質

ドライリンSHT-XYテーブル用ベアリング材質

リードスクリュー設計

ドライリンSHT XYテーブル用送りねじ材質

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間