igus® のリニアテクノロジーとドライブテクノロジーは、高性能ポリマーを使用した滑り軸受システムに基づいています。これにより、騒音と振動が大幅に低減されます。このアプリケーションは、オペレーターにとって最大4倍静かです。
*金銭的なものであれ、組み立て、選択、設計などにおける時間の節約であれ。取り付けやすさ、耐久性など、技術的な改善。もし、節約や技術的な改善をご提供できない場合は、別の解決策をご提案させていただきます。
イグス® ドライブテクノロジーにより、溶接継ぎ目の品質検査が可能です。ドライリン® SHT リニアユニットは、イグス® ドライブテクノロジーに標準装備されており、曲げポンチの調整が可能です。これにより、最大荷重5,000 Nまでの曲げ試験が可能になります。同社"Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" は、ギヤードモータ形式の電気駆動による完全なソリューションを採用しています。
マガジーノ社|AIS バート・デュベン・ヘンリー・ゲルリッツ|ロブコテック社
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00