ドライリンSAW リニアモジュール

堅牢な構造

  • 台形または急なねじの選択
  • ボールベアリング付きねじ駆動スピンドル
  • 耐ねじり性に優れたハイタイプのレールプロファイル
  • プロファイルレール drylin® W, アルミニウム、硬質陽極酸化処理
  • 高い安定性
  • 費用効果が高く、100%無潤滑

SAWシリーズのサイズ

SAW-0630

  • 最大ストローク: 300 mm
  • スライド長: 60 / 100 mm
  • キャリッジ幅: 54 mm
  • 最大負荷容量 最大負荷容量
    • アキシャル: 100 N
    • ラジアル400 N

SAW-0660

  • 最大ストローク: 500 mm
  • スライド長: 100 mm
  • キャリッジ幅: 85 mm
  • 最大最大負荷容量
    • アキシャル: 100 N
    • ラジアル400 N

SAW-1040

  • 最大ストローク: 500 mm
  • スライド長: 69 / 100 / 150 mm
  • キャリッジ幅: 74 mm
  • 最大負荷容量 最大負荷容量
    • アキシャル: 500 N
    • ラジアル2000 N

ソー1080 / ソー1080-pl

  • 最大ストローク: 750 mm
  • キャリッジ長: 100 mm
  • キャリッジ幅: 108 mm
  • 最大最大荷重
    • アキシャル: 750 N
    • ラジアル2000 N

SAW-1660

  • 最大ストローク: 750 mm
  • スライド長: 150 mm
  • キャリッジ幅: 104 mm
  • 最大最大負荷容量
    • アキシャル: 750 N
    • ラジアル3000 N

技術図面 - 矢印をクリックすると拡大します

製品サービス

カタログ

テクニカルデータをダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SAWシリーズのテクニカルオプション

リードスクリュー材質

イグス送りねじ材質

ベアリング材質

イグスのリニアモジュールおよびXYテーブル用すべり軸受材質

電気駆動システム:イグス製電動モーター

リニアモジュール用ステッピングモーター

送りねじクランプ

  • 送りねじを位置表示器に固定する軸クランプフランジ
  • 送りねじを間違って回転さないよう固定
  • 材質:樹脂製ハウジングにアルミニウム製軸クランプ
  • 色:黒
ドライリン リニアモジュール用送りねじクランプ

電子式位置表示器

ドライリン リニアモジュール用デジタル位置表示器

ドラインリン ハンドホイール

リニアモジュール用ドライリン ハンドホイール

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間