言語の変更 :

ラジアル方向の遊びを調整可能
"Turn-To-Fit" 機能により、手で個々の遊びを調整することができます。0.01mm単位で調整でき、操作中に不意に緩むことはありません(SLWシリーズ10~20)。

プリテンション
オプションのアキシャルプリテンションは、システムのバックラッシュを低減します。位置決め精度と繰り返し精度を最適化できます。必要な駆動トルクはわずかに増加するだけです。

右ねじ・左ねじ・逆回転
標準の右回転スピンドルに加え、左ネジまたは逆回転スピンドルも使用できます。フォーマット調整でよく使用されるこのバリエーションは、すべての直径とシリーズで実現可能です。

シャフト材質
SHT シリーズのリニア軸を使用する場合、シャフトの材質はスチール、ステンレススチール、ハードアルマイト(標準)のいずれかを選択することができます。

スピンドル材質 台形ねじ
台形ねじスピンドルは、スチール製とステンレス製があります。ハイヘリックスリードスクリューとメートルネジロッドは常にステンレス鋼製です。スピンドル端は、スピンドル直径14mmまでテーパー加工されています。ご要望に応じて、スピゴットや特殊加工も承ります。

急ねじスピンドル材質
すべてのハイヘリックスリードスクリューはステンレス鋼製です。台形ねじに比べて、急ねじはかなり高いピッチを持っています。つまり、台形ねじに比べて、より高い移動速度が可能ですが、駆動トルクが高くなります。使用可能な直径とピッチ8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

早送り
SHTリニアテーブルとクイックリリースメカニズム付きSHTPプラスチックリニアテーブルは、正確な位置決めと手作業による迅速な調整の組み合わせを提供します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00