ULマークは、米国で年間220億個の製品に表示されています。「UL/CSAレコグナイズド」認証マークは、より大きなシステムのコンポーネントに対して発行されます。ここでは、明確に定義された単一の設置または用途を意図していない部品のみが認証されます。つまり、用途が規範的に完全に記述できないケーブルは、「ULレコグナイズド」(AWM) に準拠して認証されます。
例えば、エナジーチェーン専用ケーブルはあまりにも多様で複雑であるため、規範的な記述は不可能です。そのため、「ULレコグナイズド」の適用対象となります。これにより、ケーブル開発者は、絶縁材質、外被材質、設計に関して、さまざまな組み合わせが可能になります。そしてここから、ケーブルメーカーは理想的に機能する組み合わせ、つまりお客様の特定用途に最適な組み合わせを開発します。
ケーブルは、内部と外部のスタイルを組み合わせて構成されています。さまざまなスタイルは、電圧レベル、難燃性、温度範囲などの観点から定義されています。アプリケーションに応じて、これらを組み合わせて使用することができます。内部のスタイルは絶縁体の要件を定義し、外部のスタイルはシース(外被)の要件を定義します。