言語の変更 :

1
チェーンフレックス® CFCLEAN 4,000万ダブルストローク保証
CFCLEANケーブルエレメントの保証寿命が4,000万ダブルストロークに延長され、同時に通電容量も増加しました。イグス® ラボ(3,800 m²のテストエリア)での広範なテストにより、CFCLEAN の耐久性と持続性が証明されました。その結果、わずか70mmの半径で4,000万ストロークの耐用年数を実現しています!e-skin® flatとともに、cainflex® CFCLEANエレメントは、クリーンルーム内の移動エネルギー供給のための強力なチームを形成し、さらにクリーンルーム"Class 1" 認証を受けています。
| 製品番号: | 曲げ半径 Eスキン® フラット [Faktor x d] | 温度 e-skin® フラットから/へ [°C] | 最高走行速度フリースパン走行 [m/s] | 要素種別 |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | 制御要素 |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | 同軸要素 |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | データ要素 |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | 計測システム要素 |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | モーター要素 |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | バス線 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00