新しいハイブリッドケーブルCF280.UL.H401.07.04.Dにより、Bosch Rexroth 社のモジュール式ドライブシステム ctrlX DRIVE用の製品ラインアップを拡大。
このハイブリッドケーブルは、リアルタイムでエネルギー伝送とデータ伝送を行うケーブルが組み合わさっているため、Bosch Rexroth MS2Nシリーズの同期型サーボモーターの設置スペースを大幅に削減します。曲げ係数が15xdまでの用途に使用でき、工作機械、マテリアルハンドリング、自動車産業など、幅広い産業での使用が可能です。このケーブルは、ハーネス付きまたはメートル単位で購入でき、適合するBosch Rexroth社のモーターに問題なく使用することができます。イグスは30種類以上のハイブリッドケーブルを揃え、エナジーチェーン用ハイブリッドケーブルの最大級の製品ラインアップをご用意しています。今回の製品ラインアップ拡大は、ドライブテクノロジーのハイブリッド化、つまり動力線とデータ要素を1本のケーブルに統合するという現在のトレンドを踏襲しています。また、最大36ヶ月の無償交換保証付き、1mから購入可能、カット料金なし、多数の認証および規格付きなど、当社の通常の対応も備わっています。