言語の変更 :

トレーラーハウスやキャンピングカーは、狭いスペースに多くの機能を搭載するため、あらゆる調整オプションを備えた設備を必要とします。リニア、旋回など、当社のベアリング技術は、インテリアにもエクステリアにも最適なソリューションを提供します。高機能ポリマーを使用したすべり軸受とリニアスライドテーブルは、静音でスムーズな動作、軽量、潤滑剤不要という特長を備えています。

オーニングの多関節アーム、衛星放送受信アンテナの傾き調整、サイドミラー、ドア、窓、天窓、座席のヒンジなど、当社のプラスチックすべり軸受はあらゆる分野で、従来の金属製ベアリングよりも優れた性能を発揮しています。軽量で 100%無潤滑、錆びません。そのため、湿気やほこり、汚れも問題なく、屋外で車載用としても理想的です。

イグス製すべり軸受を使えば、コストを最大40%削減できます。
重量は最大80%削減され、結果としてCO2排出量も削減します。また、このベアリングは非常に静音で作動し、電着塗装中も自らを再調整します。柔軟な取り付けコンセプトにより、シートメタルに素早く、簡単に、取り付けることができます。

テレビ画面やテーブルの直線調整向け、簡易キッチンやベッドの引き出し向け、スライドドアや自転車ラック向けなど、リニアガイドを使える製品は、多岐にわたります。循環式ボールベアリングに代わるクリーンで摺動性の高いベアリングで、潤滑やメンテナンスは100%不要になります。静音で動作し、と腐食や汚れに対する耐性により、屋内外での使用に適しています。専門的な施設だけでなく、DIYでバンをキャンピングカーに改造する場合も適しています 。

走行時は非常にコンパクトで、キャンプサイトではかなり広い―一言で言えば、これがロス・デザイン社が開発・製造しているキャンピングカー「ズーム」の試作品の主な仕様です。寝室用アルコーブとキッチンブロックは、移動可能です。この動きを確実に機能させるために、設計者は、当社のドライリンSLW リニア軸を採用しました。

ヨーロッパ最大のキャンピングカー内装品販売会社であるFAWO社からの依頼は、厳しいものでした。CERES社の専門チームは、メンテナンスフリーで振動に強く、耐久性のある電動式テレビ昇降機を開発していました。同社の長年にわたる開発ノウハウと高品質デザインの部品が相まって、望ましい結果がもたらされました。ここで重要な役割を果たしたのが、ドライスピン 送りねじに適合したドライリン リニアガイドでした。

当社の無潤滑 ドライスピン 送りねじの技術は、伸縮式ステップ、シート調整、ステアリングコラムに活用されています。樹脂製ナットと送りねじは、最大82%効率化され、従来の送りねじよりも最大30%製品寿命が長くなりました。狭い設置スペースに最適で、駆動トルクが小さくても、ほとんど音を立てずに作動します。

当社のPRTロータリーテーブルベアリングは、車のシート、テーブルの底部、衛星放送アンテナの架台など、信頼性の高い回転運動を保証します。ベアリングの設計は、再循環部品ベースではなく、トライボロジー的に最適化したイグリデュールを使って作られたメンテナンスフリーのスライド部と、アルミニウム製またはステンレス製のリングでできています。このベアリングは、頑丈で静音、無潤滑稼働のためメンテナンスは不要で、湿気や汚れにも大勢があります。
車両や機器の部品を電気で動作させる場合、エナジーチェーンが安全にケーブルガイドします。当社の樹脂製エナジーチェーンは、静音で軽量、取り付けが簡単 で、非常にコンパクトな設計のため、限られた設置スペースにもフィットします。直線運動用と回転運動用の様々なバージョンを取り揃えております。



電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00