言語の変更 :
イグスのケーブルチェーンは、オフィスや家具用に特別に開発されました。特に、デスクでの高さ調節に適しています。
ケーブルコイルは、工具を使わずに、簡単な手順で取り付けることができます。フレキシブルな取り付けブラケットを使用すれば、ケーブルチェーンを接着、ネジ止め、マグネットでさまざまな場所に取り付けることができます。中間ブラケットを使えば、ケーブルチェーンの一部をマグネットクリップで金属面に取り付けることもできます。床には、マグネットクリップを使って、重い金属スタンドに取り付けるか、金属面に取り付けるだけで固定できます。

イグスのケーブルチェーンは、高さ調節が可能なデスクや床に接着剤、ネジ、またはマグネットで取り付けることができます。取付けは、ケーブルをハンドル付きのケーブルチェーンに差し込むだけでできます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00