最新のシート調整向け―<br />ベアリングとケーブルガイドを一元化

このページでは、以下をご覧いただけます:

自動車のシート調整に使用されるモーションプラスチック
自動車のシート調整に使用されるモーションプラスチック

レッグレストのプレーンベアリング <a href="ja-de/website/industry/automotive-manufacturing/".interior-components/seat-adjustment#Gleitring_in_Drehkonsolen" uuid="fd846f4c-2cbd-4fee-a01e-fa29e839483e" title="878e341c-66f7-46d4-bed9-abdf756f3f2b#Gleitring_in_Drehkonsolen" target="_self">Sliding ring in rotary brackets ▼. 電動シートアジャスター用小型モーターの滑り軸受 ▼。 シート高およびリニアアジャスターのダイナミックケーブルプロテクション ▼ 回転およびリニアアジャスターのダイナミックケーブルプロテクション 回転シートおよびピボットシートのダイナミックケーブルプロテクションa> ▼

シートの高さ調整にプレーンベアリングを採用

  • 何が必要か:シートの高さを調節するプレーンベアリングのソリューション
  • 必要条件騒音最小化, スムーズな回転, 低カブリ, 高負荷容量, 軽量, 低摩擦係数, 公差補正, 高乾燥温度でのEコーティングにも使用可能, 腐食なし
  • 適した製品柔軟なイグリデュール**M250およびイグリデュールK230製クリップベアリング、高荷重用イグリデュールGLWおよびイグリデュールG**製すべり軸受
  • お客様の成功トライボロジー的に最適化されたすべり軸受は軽量で長寿命、騒音(NVH/BSR)低減仕様により恒久的に静かな調整が保証されます。また、クリップベアリングのような特殊な設計により、組み立て時間が短縮されます。部品価格と組み立て工程の短縮により、コスト削減が実現します。再調整やフランジ加工が不要で、開発期間が非常に短くなります。当社の技術窓口では、レイアウトから設計まで、総合的なアドバイスを提供しています。トライボロジー的に最適化された材料で作られた試作サンプルは、レーザー焼結印刷で24時間以内に入手可能です。
シート高さ調節に使用されるすべり軸受

背もたれの調整にプレーンベアリングを採用

  • 必要なものチルト調整用の静かでクリアランスの少ないベアリング
  • 必要条件騒音最小化、振動減衰、低クリアランス、低カブリ、高負荷容量、軽量、無潤滑
  • 適した製品イグリデュールX、イグリデュールG、イグリデュールGLWなど、さまざまなカスタマイズ**特殊部品**
  • お客様の成功固体潤滑剤を組み込んだトライボロジーに最適化された素材は、摩擦係数が低く、調整時の騒音を最小限に抑えます。イグスの軸受設計は、設置状況に合わせてカスタマイズされているため、クリアランスが小さく、開発・設計時間を短縮できます。
バックレスト調整システムに使用されるギアとすべり軸受

腰椎調整におけるリードスクリューのサポート

  • 必要なものドライブ内のリードスクリューサポート用スラストワッシャー
  • 必要条件ノイズ最小化, スムーズな作動, 腐食なし, 曇りにくい,高p x v値= 1の高負荷容量, 軽量, 低摩擦係数, POMおよびPP GF30製の相手方パートナーとの適合性
  • 適合製品 スラストワッシャー イグリデュールW300
  • お客様の成功スラストワッシャーは、スラストベアリングの代替品として、コスト効率が高く、滑らかな回転を実現します。
ランバーサポート調整に使用されるすべり軸受

レッグレストのプレーンベアリング

  • 必要なもの自動車シートのレッグレスト、コンフォートシートエクステンション、エクステンデッドレッグレストを調整するための車室内のプレーンベアリングソリューション
  • 必要条件スムーズな走行, 低摩擦係数, 高負荷容量, 軽量, 低カブリ, 騒音最小化
  • 適合製品イグリデュール**M250およびイグリデュールGの**滑り軸受
  • お客様にとっての成功:イグリデュールのプレーンベアリングは、シートヒンジ内のBSRノイズやNVHノイズを防ぎ、静かな調整を可能にします。トライボロジー的に最適化されたポリマー製で、対応する金属製ベアリングに比べて最大5倍軽量です。
レッグレストに使用されるすべり軸受

スイベルブラケットのスライドリング

  • 必要なものフロントシート用の回転可能なベアリング
  • 必要条件騒音最小化、低摩擦係数、高負荷容量、軽量、無潤滑、高耐摩耗性、低カブリ
  • 適した製品スライドリング(例:イグリデュールJまたはイグリデュールRN293)、**旋回リング軸受またはカスタマイズされた特殊部品として**入手可能
  • お客様の成功固体潤滑剤を組み込んだトライボロジー的に最適化された材料は、摩擦係数が低いため、調整プロセス中の騒音と力を最小限に抑えます。イグスが設置状況に合わせてカスタマイズした軸受設計は、低クリアランスで動作するため、開発・設計時間を短縮し、転がり軸受の代替品と比較してコストと重量で非常に有利です。
回転式シートで使用されるスライドリング

電動シートアジャスター用小型モーターの滑り軸受

  • 何が必要か電動シート調整、シートアクチュエータ、シート調整ドライブ用の小型モーターにおける滑り軸受ソリューション
  • 必要条件高速回転、省スペース、低摩擦係数、騒音低減、高負荷容量、スムーズな回転、軽量、メンテナンスフリー、外部潤滑不要
  • 適した製品耐摩耗性の高いイグリデュール**Jおよび高温用イグリデュールH1**製の滑り軸受
  • お客様の成功騒音低減(NVHとBSR)、低速から高速まで高性能、低摩擦係数、長寿命、外部潤滑不要、コスト削減、軽量化
ギヤを搭載したアクチュエーター

シート・リニアおよび高さ調整におけるダイナミック・ケーブル・プロテクション

  • 何が必要か:リニアシート調整とシート高調整用のダイナミックケーブルプロテクター
  • 必要条件ケーブルの半径保護、スムーズな走行、狭い設置スペースでのケーブル束の接触、簡単な取り付けと取り付け時間の短縮、コネクタ付きハーネスケーブルの挿入
  • 適合製品:Eチェーン**E2マイクロまたはイージーチェーンシリーズE06**
  • お客様の成功設置時間の短縮は、イージーチェーン・エナジーチェーンの主な特長のひとつです。伸縮性と堅牢性を備えたイグミッド NB 素材は、最適な柔軟性と UL94-V2 分類も提供します。
シートのスライド調整に使用されるエナジーチェーン

回転・旋回シートのダイナミックケーブルプロテクション

  • 何が必要か座席システムの回転および旋回アプリケーション用の動的ケーブル保護
  • 要件首振り角度 200° におけるケーブルの半径保護
  • 適合製品: E チェーン E2 mirco、特に**E2C.15 シリーズ**
  • お客様の成功逆方向曲げ半径のエナジーチェーンによるケーブルの保護とシートコンポーネントの継続的な通電
シートで回転するエナジーチェーン

自動車シート向けサンプルBOX

サンプルBOX

自動車シートのパンフレット

パンフレット

詳細情報

クリップベアリング

パンチングシートメタル用ソリューション

再較正

eコーティングプロセス用ソリューション

自動車のシートとブログのロゴ

最新ニュース

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間