2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: WTM-0509-006
- 材質: iglidur® W300
- 形状: スラストワッシャー
- 寸法:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
高耐久性のロングセラー、ほぼすべての軸で優れた耐摩耗性
- 寿命が特に長い
- 低い摩擦係数
- 非常に高い摩耗耐性
イグリデュールW300 | 高耐久性のロングセラー、(ほぼ)すべての軸で優れた耐摩耗性
主な採用分野
自動販売機
印刷業界
木材産業
工作機械
その他の使用事例はこちらをご覧ください
産業別ソリューション
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
- サイズは400種類以上
- 寿命が特に長い
- 低い摩擦係数
- 非常に高い摩耗耐性
- 軟質の軸にも適用可能
- 耐汚性
- 無潤滑でメンテナンスフリー
主な採用分野
自動販売機
印刷業界
木材産業
工作機械
その他の使用事例はこちらをご覧ください
産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
適合性の確認