イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MCM

軸を板金に貫通

イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MCM
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MCM drawing
2 から 1
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MCM
イグリデュールM250、ダブルフランジベアリング、MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: MCM-03-03
  • 材質: iglidur® M250
  • 形状: クリップベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 3 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています。取付け後に板金の両側から固定します。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間