言語の変更 :

ロッキングセパレーターは高湿度下でも高い保持力/開放力を発揮します。
高湿度や太い油圧ホースまもなく
E4Q.58にも使用可能です。
| 部品番号 ロッキングセパレーター、未組み立て | 部品番号 ロッキングセパレーター、組み立て式 |
|---|---|
| 82.8 | 82.8.1 |

® PMACLIPシステムホルダーを取り付けることで、簡単に後付けできます。サイズは17-48 mm。さらに、60 mmの太いホースをガイドする新しいホースホルダー。
* 固定側からの眺め
| 製品番号 TUB右側の外面パーツ | 品番 アウターリンク左 | 品番 両端アウターリンク | PMACLIP公称幅 ø [mm] | ホースホルダー SHM.60 呼び径φ [mm] |
|---|---|---|---|---|
| e4q.44.xxxtubr.rrr.0 | e4q.44.xxxtubr.rrr.0 | e4q.44.xxxtubr.rrr.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| e4q.58.xxxtubr.rrr.0 | e4q.58.xxxtubr.rrr.0 | e4q.58.xxxtubr.rrr.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| 製品番号 PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30.0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38.5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45.5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55.5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67.5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| 品番 ホースクランプ | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

他の E チェーン® シリーズでお馴染みのノッチセパレーターが、E4Q.64 でも使用できるようになりました。ノッチセパレーターは正確に位置決めすることができます。90°回転したアプリケーションに最適です。一体型ノッチにより、内部セパレーターはしっかりと固定されます。
| 部品番号 ノッチセパレーター | 部品番号 セパレータ、非対称 | 部品番号 リーンセパレーター | 品番 シェルフ |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

水平および垂直の内部分離により、ケーブルの寿命をさらに延ばします。取り付けが簡単な
E4Q.64シリーズでもご利用いただけます。
| シリーズ 製品番号 | 左右非対称のセパレーター | ユニバーサルディバイダー | ユニバーサルサイドプレート | ユニバーサルセパレーター | スナップイン棚板 (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

クリップイン用のストレインリリーフ。
E4Qシリーズのクロスバーにも使用できます。
| 品番ロック | A [mm] | B [mm] | 歯数 [n] | e-chain用品番® シリーズ |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34、H4Q.34、E4Q.44、H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58、H4Q.58、E4Q.58L、H4Q.58L、E4Q.64L、H4Q.64L、E4Q.82、H4Q.82 |

E4Qシリーズエナジーチェーンは、支持のない長時間の移動に最適なソリューションを提供するために開発されました。堅牢で実績のあるE4.1エナジーチェーン規格をベースとした新シリーズは、長寿命と高度なモジュール性を実現します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00